Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring, Unterlegscheibe【500 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring, Unterlegscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 4. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16

Teilenummer
CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

78.99 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 16
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Steigung(mm) 0.7 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring, Unterlegscheibe, die Teilenummer ist CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16.

Technischer Support