Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNHND3 / Stahl, Edelstahl / Sechskant【1-150 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNHND3 / Stahl, Edelstahl / Sechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 16 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Kombischrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 16 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es unter anderem in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHND3-SUS-M6-16
HXNHNDP3-ST3W-M8-10
HXNHNDP3-ST-M8-10
HXNHNDP3-STC-M8-10
HXNHNDP3-SUS-M6-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form Verkaufseinheit

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10616[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A1-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

54.08 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10810[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1.25Mit UnterlegscheibeBox/Packung

49.89 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10810[Stahl] Stahl[Nicht im Lieferumfang] Gewebe1.25Mit UnterlegscheibeBox/Packung

38.30 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -810[Stahl] Stahl[Chromatiert] Chromatiert1.25Mit UnterlegscheibeBox/Packung

0.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10612[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A1Mit UnterlegscheibeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard

Technischer Support