• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 50 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Taptite




Diese Schraube von MARUEMU WORKS darf in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Es handelt sich um Taptite in den Größen 12 - 50 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNH-410-TPT4-20
CSPPNH-410-TPT4-40
CSPPNH-410-TPT4-50
CSPPNH-410-TPT5-30
CSPPNH-410-TPT6-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420

0.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10440

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10450

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10530

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Oberflächenbehandlung NA Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support