Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Taptite
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.55 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
115.98 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
148.86 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
99.87 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
111.47 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 8 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
115.90 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 12 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
111.94 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 8 | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
115.89 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 12 | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
111.47 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 8 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
115.90 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 12 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 3 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Tap-Tight | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften