Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz【1-1,000 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 12 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert / [Variante Details] Hightech-Schrauben




Benötigen Sie eine neue Schraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie ist verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNH-410-H4-8
CSPPNH-410-H4-10
CSPPNH-410-H4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Verkaufseinheit

0.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

54.73 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart High-Tech-Schraube Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support