Stiftschrauben für T-Nuten / STNHL-ST-M / Regelgewinde / rechtsgängig / 8.8, 10.9, 12.9 / Stahl

Stiftschrauben für T-Nuten / STNHL-ST-M / Regelgewinde / rechtsgängig / 8.8, 10.9, 12.9 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 50 - 250 (mm)




Dieser Gewindebolzen von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. Er ist erhältlich in den Größen 50 - 250 (mm). Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STNHL-ST-M6-50
STNHL-ST-M6-63
STNHL-ST-M6-80
STNHL-ST-M8-100
STNHL-ST-M12-80
STNHL-ST-M12-100
STNHL-ST-M12-125
STNHL-ST-M16-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)

13.07 €

1 7 Arbeitstage 10650

13.10 €

1 7 Arbeitstage 10663

14.74 €

1 6 Arbeitstage 10680

9.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108100

16.00 €

1 12 Arbeitstage 101280

16.81 €

1 12 Arbeitstage 1012100

12.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012125

42.37 €

1 12 Arbeitstage 1016250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraube Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Gewebe
Skalierung ohne Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support