• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plugs (NPTF (Versenkung (DB))) 【1-100 Stk. pro Packung】

Plugs (NPTF (Versenkung (DB)))
  • Mengenrabatt
[Shape] Standard
[Mount hole shape] Hex hole
[Material] Alloy steel for structures
[Surface treatment] Black oxide film plug
[Type] Sink plug nominal thread designation (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2
[Length] ±0.4 (mm) 6.35 10.3 13.5
[Sales unit] Discrete (can be purchased single units)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPHSDB-ST-W1/2
SPHSDB-ST-W1/4
SPHSDB-ST-W1/8
SPHSDB-ST-W1/16
SPHSDB-ST-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (NPT/NPTF) Länge ±0,4
(mm)
Verkaufseinheit

106.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/213.5Box/Packung

0.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/410.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/86.35Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/166.35Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/810.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Montagebohrungsform Innensechskant Werkstoff Legierter Baustahl
Oberflächenbehandlung Brüniert Zum Einschrauben Senkkopfstecker

Technischer Support