Steckverbinder-Detektionsschalter

Steckverbinder-Detektionsschalter

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: D2X-C

Marke: OMRON

Preis: 1.23

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D2X-C

Teilenummer
D2X-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Betriebsspannung DC(V) 30 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::70 Schutzart IP00
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) Bis zu 1 Kontaktart Einpoliger Öffner Kontaktpunkt, Ausführung Niet
Kontaktmaterial Goldlegierung Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 100 Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 60
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 0.1 Aktuelle Ausführung - Drehrichtung Aktuator -
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) - Bewegung bis Betätigung, PT(°) - Ausführung Aktuator -
Anschluss-Spezifikation Anschluss der Klemme Standard-Art - Richtung der Anschlussleitung -
Länge Anschlussleitung(m) - Bewegung nach OT(mm) - Betriebsstellung OP(mm) 0.52~2.35
Kabellänge(m) - Kontaktabstand(mm) - Kontaktkonfiguration 1b
Montageformat - Details Ausführung Bidirektionale Ausführung Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N) 0.49

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder-Detektionsschalter, die Teilenummer ist D2X-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D2X-C.

Technischer Support