Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D2JW-01K1A1 |
D2JW-01K11 |
D2JW-01K21 |
D2JW-01K31 |
D2JW-01K31-MD |
D2JW-011 |
D2JW-011-MD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Stößelform-Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung (mN/m) | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 5.4 | 12.3 | 1150 | Ausführung Scharnier/kurzer Hebel | Lötklemme | 0.7 | 8,4±0,8 | 1.15 | ||
3.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 6.4 | 12.3 | 800 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 1.4 | 8,4±0,8 | 0.80 | ||
22.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 1 | 5.2 | 12.3 | 980 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 1.1 | 14,6±0,8 | 0.98 | ||
3.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 1 | 5.5 | 12.3 | 950 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 1.1 | 10,3±0,8 | 0.95 | ||
17.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | - | Stößel oben | Bis zu 3 | 0.6 | 15.3 | 2450 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Mit Anschlussleitung | 0.3 | 8,1±0,3 | 2.45 | ||
3.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | Stößel oben | Bis zu 3 | 0.6 | 12.3 | 2450 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.3 | 8,1±0,3 | 2.45 | ||
4.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | Stößel oben | Bis zu 3 | 0.6 | 15.3 | 2450 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Mit Anschlussleitung | 0.3 | 8,1±0,3 | 2.45 |
Loading...
Nenn-Betriebsspannung DC(V) | 30 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::85 | Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Kontaktpunkt, Ausführung | Querstrebe | Kontaktmaterial | Goldlegierung |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 100 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 240 | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 0.1 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 5.3 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 12.7 | Aktuelle Ausführung | - |
Drehrichtung Aktuator | - | Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - | Position Hebelmontage | - |
Standard-Art | - | Richtung der Anschlussleitung | - | Länge Anschlussleitung(m) | - |
Kabellänge(m) | - | Kontaktabstand(mm) | 0.5 | Kontaktkonfiguration | 1c |
Montageformat | Schraubmontage | Details Ausführung | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Modell mit Hebel
Stößelform-Modell
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m)
Ausführung Aktuator
Anschluss-Spezifikation
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften