Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D3D-111 |
D3D-121 |
D3D-131 |
D3D-211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Stößelform-Modell | Kontaktart | Betriebsstellung OP (mm) | Kontaktkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | Stößel oben | Einpoliger Umschalter | (NC-OFF)13/(NO-ON)12 | 1c | ||
1.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | Stößel oben | Einpoliger Öffner | (NC-OFF)13/(NO-ON) - | 1b | ||
1.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | Stößel oben | Einpoliger Schließer | (NC-OFF) - /(NO-ON)12 | 1a | ||
1.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Einpoliger Umschalter | (NC-OFF)13/(NO-ON)11,5 | 1c |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::60 | Schutzart | IP00 | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) | ~2 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktpunkt, Ausführung | Querstrebe | Kontaktmaterial | Goldlegierung | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 30 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 1/0.5 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 15 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 15.7 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 36.4 | Aktuelle Ausführung | - |
Drehrichtung Aktuator | - | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) | 2000 | Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - |
Ausführung Aktuator | - | Anschluss-Spezifikation | Anschluss der Klemme | Position Hebelmontage | - |
Standard-Art | - | Richtung der Anschlussleitung | - | Länge Anschlussleitung(m) | - |
Bewegung nach OT(mm) | - | Kabellänge(m) | - | Kontaktabstand(mm) | - |
Montageformat | - | Details Ausführung | - | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N) | 2.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Modell mit Hebel
Stößelform-Modell
Kontaktart
Betriebsstellung OP(mm)
Kontaktkonfiguration
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften