E52-Thermistor Temperatursensor-Element-kompatibler Thermistor Anschlussleitung Direct-Out-Ausführung mit Flansch

E52-Thermistor Temperatursensor-Element-kompatibler Thermistor Anschlussleitung Direct-Out-Ausführung mit Flansch
An element compatible thermistor. A lead out straight type, lead out straight type with screw, and lead out straight type with flange are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E52-THE6F 0-100゚C 1M
WCAG-N 4M
WCAG-N 8M
WCAH-N 4M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Wärmefühler, Ausführung Betriebsumgebung Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussleitung, Werkstoff für Isolierung F Anschlussleitungslänge
(m)
Farbcode

51.99 €

1 6 Arbeitstage Thermistor--0~100--Schwarz

21.13 €

1 6 Arbeitstage ThermoelementKWasserdicht-20~70Vinyl4Blau

42.08 €

1 6 Arbeitstage ThermoelementKWasserdicht-20~70Vinyl8Blau

22.98 €

1 6 Arbeitstage ThermoelementKWärmebeständig0~150Wärmebeständiges Glas4Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messobjekt Temperatur

Technischer Support