Muffe für automatisches Schweißen

Muffe für automatisches Schweißen
Sleeve for automatic welding manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJR-6.35MS-AW
UJR-6.35MS-L28-AW
UJR-6.35MS-L31-AW
UJR-9.52MS-AW
UJR-9.52MS-L32-AW
UJR-12.7MS-AW
UJR-12.7MS-L32-AW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Länge L
(mm)

29.41 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)21.543.2

25.26 €

1 12 Arbeitstage 1/4B (8A)21.528

25.79 €

1 12 Arbeitstage 1/4B (8A)21.531

41.02 €

1 12 Arbeitstage 3/8B (10A)21.545.45

46.31 €

1 12 Arbeitstage 3/8B (10A)21.532

41.25 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)16.245.45

59.55 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)16.232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Hülse (Anschlussstücke mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450 Länge der Schweißnaht Lange Ausführung

Technischer Support