Stecker-Verbindungsstücke

Stecker-Verbindungsstücke
Plug union manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJR-JP-6.35
UJR-JP-9.52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Länge L
(mm)

28.04 €

1 12 Arbeitstage 1/4B (8A)26.4

50.39 €

1 12 Arbeitstage 3/8B (10A)30.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Grundkörper (Anschlussstück mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Max. Betriebsdruck(MPa) 21.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450

Technischer Support