Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF-100 |
RF-135 |
RF-180 |
RF-210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N·m) | Äußerer Durchmesser Da (φ) | Volle Breite L (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Zulässiger Exzentrizitätsbereich (mm) | Zulässige Außermittigkeit für beide Achsen (Δh) (mm) | Zulässige Drehzahl (r/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.01~50.00 | 100 | 66 | 29 | 0.41~1.0 | 1 | 4000 | ||
134.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50.01~100.00 | 135 | 90 | 78 | 1.1~3.0 | 1.35 | 4000 | ||
224.17 € | 1 | 48 Arbeitstage | 100~Unter 500 | 180 | 120 | 147 | 1.1~3.0 | 1.8 | 3000 | ||
339.99 € | 1 | 48 Arbeitstage | 100~Unter 500 | 210 | 143 | 294 | 1.1~3.0 | 2.1 | 3000 |
Loading...
Eigenschaft | Werkstoffe zur | Anwendung | Standard | Haupteinheits-Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001~4000 | Zulässige Abweichung Winkel für beide Achsen (Δθ)(Grad) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::60 |
Pufferteil, Material | Sonstige | Ausführung | Set |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N·m)
Äußerer Durchmesser Da(φ)
Volle Breite L(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(N·m)
Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm)
Zulässige Außermittigkeit für beide Achsen (Δh)(mm)
Zulässige Drehzahl(r/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften