Gummi-Metall-Puffer / B5000 / zylindrisch / zylindrisch

Gummi-Metall-Puffer / B5000 / zylindrisch / zylindrisch
  • Mengenrabatt
■ The rubber surface, which is in direct contact with the floor surface, has a distinctive pattern, and measures are taken to enhance the grounding efficiency and vibration-proof effect. ■ Can be installed easily. ■ Can be used when an anchor bolt is not required to secure to the floor and an anchor bolt cannot be mounted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B5001
B5002
B5003
B5004
B5006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Verbindungsschraube d Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)
Befestigungsschraube Länge C
(mm)

5.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15511M68819

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 29515M811523

10.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

59020M819528

13.60 €

1 5 Arbeitstage 98025M1022527

49.78 €

1 5 Arbeitstage 380055M1638545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Montage Außengewinde einseitig Ausführung - Kautschukdämpfer Rund Farbe Schwarz

Technischer Support