Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 21.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0,2 | 3,0 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
48.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
105.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
53.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 25.7 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
56.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 34 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 2 | ±0,2 | 8,8 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften