• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundriemen-Scheiben und Laufrollen / RS16 / U-Nut / Gusseisen

Rundriemen-Scheiben und Laufrollen / RS16 / U-Nut / Gusseisen
No. of grooves: Single
· Groove shape: U grooves
· Material: FCD600-3
· Surface treatment: None

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS16-6-100-1
RS16-6.3-106-1
RS16-8-132-1
RS16-9-150-1
RS16-10-160-1
RS16-10-160-1-B
RS16-11.2-180-1
RS16-12.5-200-1
RS16-14-224-1
RS16-16-265-1
RS16-18-300-1
RS16-20-335-1
RS16-22.4-375-1
RS16-25-400-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZutreffender Seildurchmesser d
(mm)
Durchmesser Steigung rund P.D.
(mm)
Ausführung Typ - Riemenscheibe Typ - Spannrolle Randbreite W
(mm)
Nabenbohrungsdurchmesser dB
(mm)

122.46 €

1 9 Arbeitstage 106100Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-19-

125.43 €

1 9 Arbeitstage 106.3106Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-20-

104.88 €

1 9 Arbeitstage 108132Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-25-

127.30 €

1 9 Arbeitstage 109150Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-28-

142.82 €

1 9 Arbeitstage 1010160Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-31.5-

245.47 €

1 16 Arbeitstage 1010160Laufrolle (integriertes Lager)-Laufrad, breite Ausführung, Standard31.540

182.51 €

1 9 Arbeitstage 1011.2180Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-35.5-

207.52 €

1 9 Arbeitstage 1012.5200Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-35.5-

267.90 €

1 9 Arbeitstage 1014224Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-40-

371.40 €

1 9 Arbeitstage 1016265Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-45-

442.13 €

1 9 Arbeitstage 1018300Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-50-

560.30 €

1 9 Arbeitstage 1020335Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-56-

733.66 €

1 9 Arbeitstage 1022.4375Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-63-

914.79 €

1 9 Arbeitstage 1025400Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-71-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl - Nuten Einfach Werkstoff EN-JS 1060 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA
Nutform U-Nut

Technischer Support