Rundriemen-Scheiben und Laufrollen / RS18 / U-Nut / Gusseisen

Rundriemen-Scheiben und Laufrollen / RS18 / U-Nut / Gusseisen
No. of grooves: Single
· Groove shape: U grooves
· Material: FCD600-3
· Surface treatment: None

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS18-6-112-1
RS18-6.3-118-1
RS18-8-150-1
RS18-9-170-1
RS18-10-180-1
RS18-11.2-212-1
RS18-12.5-236-1
RS18-14-265-1
RS18-16-300-1
RS18-18-335-1
RS18-20-375-1
RS18-22.4-425-1
RS18-25-450-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZutreffender Seildurchmesser d
(mm)
Durchmesser Steigung rund P.D.
(mm)
Randbreite W
(mm)
Nabenbohrungsdurchmesser dB
(mm)

122.84 €

1 9 Arbeitstage 1061121930

129.13 €

1 9 Arbeitstage 106.31182030

131.62 €

1 9 Arbeitstage 1081502530

148.87 €

1 9 Arbeitstage 1091702835

168.71 €

1 9 Arbeitstage 101018031.540

188.54 €

1 9 Arbeitstage 1011.221235.550

218.73 €

1 9 Arbeitstage 1012.523635.555

324.82 €

1 9 Arbeitstage 10142654060

375.71 €

1 9 Arbeitstage 10163004570

505.96 €

1 9 Arbeitstage 10183355065

680.18 €

1 9 Arbeitstage 10203755670

827.67 €

1 9 Arbeitstage 1022.44256380

850.97 €

1 9 Arbeitstage 10254507185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl - Nuten Einfach Werkstoff EN-JS 1060 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA
Nutform U-Nut Ausführung Riemenscheibe (ohne Lager) Typ - Riemenscheibe Ohne Nabe

Technischer Support