• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neuer hitzebeständiger / verschleißfester Schlauch MFB

Neuer hitzebeständiger / verschleißfester Schlauch MFB
[Features]
· The wear resistance of the hose is excellent thanks to the special synthetic rubber used in the soft part of the hose.
· The product gives excellent ant-static results thanks to a hard steel wire inserted inside (earth via the hard steel wire).
· The interior of the product is smooth, which facilitates efficient transfer with low resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFB-38-[1-50/1]M
MFB-50-[1-50/1]M
MFB-63-[1-50/1]M
MFB-75-[1-50/1]M
MFB-100-[1-20/1]M
MFB-125-[1-20/1]M
MFB-150-[1-20/1]M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Length
(m)

-

1 11 Arbeitstage 38481301 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 5062.61801 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 63772201 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 75923001 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 100120.55701 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 1251486001 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 1501739001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Lebensmittel / Getreide Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit
Schlauchmaterial Polypropylen Farbe Schwarz Oberer Grenzwert Temperaturbereich(°C) 50
Zulässiger Druck(MPa) 0.1 Erdungsdraht Verfügbar Spezifikationen Sand, Erz, Verbrennungsasche, Getreide usw.

Technischer Support