• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Exzentrische Klemmschraube SLEC-B-EL

Exzentrische Klemmschraube SLEC-B-EL
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SLEC-M4-B-EL

Marke: NBK

Preis: 6.14

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SLEC-M4-B-EL

Teilenummer
SLEC-M4-B-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper EN 1.7220 äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Gewinde-Ø M M4
Kopf-Ø D1/±0,1(mm) 7 Kopfhöhe L1(mm) 3 Exzenterwert e +0,1/0(mm) 0.4
Gewindelänge L2(mm) 7 Absatzhals-Ø d g7(mm) 4.5 Absatzhalslänge L3(mm) 5
Nummer Innensechsrund 15 Festigkeitsklassifizierung 10.9 Passender Schlüssel SKX-15

Sie befinden sich auf der Seite für Exzentrische Klemmschraube SLEC-B-EL, die Teilenummer ist SLEC-M4-B-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SLEC-M4-B-EL.

Technischer Support