Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 51 - 5300 N / [statische Tragzahl] 40 - 5700 N
NTN bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 3 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 70 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 51 - 5300 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. 40 - 5700 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀].
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH1228 |
KH1428 |
KH2030 |
KH2540 |
KH3050 |
KH4060 |
KLM16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Inkreis-Durchmesser Fw (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Genauigkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 19 | 28 | 605 | 495 | - | Standardklasse | |
9.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 21 | 28 | 600 | 505 | - | Standardklasse | |
18.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 30 | 1050 | 880 | - | Standardklasse | ||
30.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 40 | 1930 | 1560 | - | Standardklasse | ||
33.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 40 | 50 | 2700 | 2450 | - | Standardklasse | |
56.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 52 | 60 | 4250 | 4000 | - | Standardklasse | ||
21.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 995 | 805 | 0.009 | Präzisionsklasse |
Loading...
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Gerade | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung/Drehbewegung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Inkreis-Durchmesser Fw(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Genauigkeitsklasse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften