Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Außenring, Ausführung | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Format | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 15 | 28 | 2.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 12200 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 11000 | ||
18.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 30 | 2.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 12700 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 10000 | ||
16.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 35 | 2.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 20200 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 8500 | |
19.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 25 | 42 | 3 | Flach | Kunstharz-Gießen | 27300 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 7000 | ||
17.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 47 | 3 | Flach | Kunstharz-Gießen | 27800 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 6000 | |
22.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 52 | 3.5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 31000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 5500 | |
24.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 60 | 3.5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 43000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 4800 | |
27.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 65 | 4 | Flach | Kunstharz-Gießen | 45500 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 4400 | |
35.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 50 | 70 | 4 | Flach | Kunstharz-Gießen | 48500 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 4000 | ||
41.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 78 | 5 | Flach | NA | 62500 | NA | 3600 | ||
36.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 55 | 78 | 5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 62500 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 3600 | |
44.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 60 | 85 | 4.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 69000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 3300 | ||
49.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 65 | 90 | 5.25 | Flach | Kunstharz-Gießen | 73000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 3100 | ||
50.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 70 | 95 | 5.25 | Flach | Kunstharz-Gießen | 76500 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2900 | ||
57.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 75 | 100 | 5.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 78000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2700 | ||
64.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 80 | 105 | 5.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 79500 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2600 | ||
70.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 85 | 110 | 5.75 | Flach | Kunstharz-Gießen | 83000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2500 | ||
76.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 90 | 120 | 6.5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 112000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2300 | ||
93.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 100 | 135 | 7 | Flach | Kunstharz-Gießen | 158000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2000 | ||
110.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 | 155 | 7 | Flach | Kunstharz-Gießen | 172000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 1800 | ||
129.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 170 | 9 | Flach | NA | 197000 | NA | 1600 | ||
156.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 180 | 9.5 | Flach | NA | 206000 | NA | 1500 | ||
204.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 190 | 9.5 | Flach | NA | 214000 | NA | 1400 | ||
183.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 200 | 9.5 | Flach | NA | 221000 | NA | 1300 | |
33.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 30 | 52 | 4.25 | Flach | Kunstharz-Gießen | 53000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 6000 | ||
37.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 35 | 62 | 5.25 | Flach | Kunstharz-Gießen | 31000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 5500 | ||
49.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 50 | 78 | 6.5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 85000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 3800 | ||
57.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 90 | 7 | Flach | NA | 121000 | NA | 3300 | ||
57.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 55 | 90 | 7 | Flach | Kunstharz-Gießen | 121000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 3300 | ||
64.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 95 | 7.5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 126000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 3100 | ||
71.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 65 | 100 | 8 | Flach | Kunstharz-Gießen | 130000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2900 | ||
74.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 70 | 105 | 8 | Flach | Kunstharz-Gießen | 134000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2700 | ||
100.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 80 | 115 | 8.5 | Flach | Kunstharz-Gießen | 143000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | 2500 | ||
123.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 90 | 135 | 10.5 | Flach | Stanzen | 213000 | NA | 2100 | ||
137.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 100 | 150 | 11.5 | Flach | NA | 243000 | NA | 1900 | ||
136.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | 160 | 11.5 | Flach | NA | 258000 | NA | 1800 | ||
176.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 | 170 | 12 | Flach | NA | 264000 | NA | 1700 | ||
70.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 68 | 7 | - | NA | 66500 | NA | 4600 | ||
79.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 85 | 8.25 | - | NA | 102000 | NA | 3600 | ||
112.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 115 | 10.5 | - | NA | 167000 | NA | 2600 | ||
142.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 135 | 12.5 | - | NA | 239000 | NA | 2200 |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Anpresskraft | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Schmiermittel | NA | Symbol Lagerspiel | NA |
Symbol Halter | NA | Spezifikationen | Standard | Dichtung, Versiegelung | NA |
Symbol für Lagerring-Form | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Außenring, Ausführung
Halterung
Symbol Format
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften