VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf

VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf
  • VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf
  • VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf
  • VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf
  • VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf
  • VP-Serie Schweiß-Flanschstumpf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP3010
VP3010-50
VP3016-50
VP3025
VP3025-50
VP3040
VP3040-50
VP3050-50
VP3063
VP3063-50
VP3100
VP3125
VP3160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flanschgröße (Nenngröße) Dimension E
(mm)

10.63 €

1 8 Arbeitstage NW1010

21.26 €

1 8 Arbeitstage NW1050

21.26 €

1 8 Arbeitstage NW1650

12.61 €

1 5 Arbeitstage NW2520

29.24 €

1 16 Arbeitstage NW2550

17.74 €

1 5 Arbeitstage NW4020

39.87 €

1 8 Arbeitstage NW4050

55.90 €

1 80 Arbeitstage NW5050

34.55 €

1 8 Arbeitstage NW6320

71.85 €

1 8 Arbeitstage NW6350

98.33 €

1 8 Arbeitstage NW10025

153.58 €

1 15 Arbeitstage NW12520

163.94 €

1 8 Arbeitstage NW16020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flange Ausführung mit Flansch Standard Flanschausführung Short
Werkstoff Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)

Technischer Support