Lenkrollen / KFN-□□□ / Nylon Rad / Lochplatte

Lenkrollen / KFN-□□□ / Nylon Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 9.8, 34.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Lenkrollen von HIKARI kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 35 und 65 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 9.8 oder 34.3 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFN-251
KFN-321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

1.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

359.828233530251223

1.37 €

8 7 Arbeitstage 4217.630243832321428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen
Farbe Weiß 1P Anz.(Stück) 1

Technischer Support