• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geripptes Gummi mit beidseitigem Vibrationsschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB10-51
WBG20-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe
(mm)
Kante Dicke
(mm)

1.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

50 x 50Verfügbar10

4.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100 x 100NA20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Für Vibrationsschutz Spezifikationen Nachweis der Vibrationsdämpfung Form Vierkant
Farbe Schwarz Werkstoff Kautschuk Verbundene Anzahl(Stk.) 1

Technischer Support