EPDM-Gummiband (mit Haken an beiden Enden)

EPDM-Gummiband (mit Haken an beiden Enden)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KGBD-38

Marke: HIKARI

Preis: 7.16

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGBD-38

Teilenummer
KGBD-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Band zur Befestigung Spezifikationen Referenz-Temperaturbereich: Von -30 °C bis 150 °C Größe(mm) 19 x 381
Werkstoff EPDM-Synthetikkautschuk Anwendung Fest Anzahl in einem Paket 1P x 1

Sie befinden sich auf der Seite für EPDM-Gummiband (mit Haken an beiden Enden) , die Teilenummer ist KGBD-38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGBD-38.

Technischer Support