• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bänder / GR2-□□□, GR3-□□□, GR5-□□□ / 1000 mm / NR

Bänder / GR2-□□□, GR3-□□□, GR5-□□□ / 1000 mm / NR
  • Mengenrabatt
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive. Easy to cut — usable for a variety of applications in various places.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / on-site healthcare applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (NR)
· Length: 1,000 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR2-51
GR3-51
GR5-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2

4.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

7.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Werkstoff Naturkautschuk (NR) Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 50
Länge(mm) 1000 Farbe Schwarz 1P Menge(Stck.) 1

Technischer Support