Bänder / KGR / 1000 mm / Kautschuk

Bänder / KGR / 1000 mm / Kautschuk
  • Mengenrabatt
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive. Easy to cut — usable for a variety of applications in various places.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / on-site healthcare applications, etc.
· Classification: rubber
· Length: 1,000 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGR-1102
KGR-3102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

5.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1

7.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 100 Länge(mm) 1000
Farbe Schwarz 1P Menge(Stck.) 1

Technischer Support