Schaumstoff-Platten / SR5-331T, SR5 / 30x300mm

Schaumstoff-Platten / SR5-331T, SR5 / 30x300mm
  • Mengenrabatt
Polyethylene absorbent pad material with excellent rebound resilience. Excellent watertightness, airtightness, and good machinability are the characteristics of this material. Usable as a soundproofing material.
· Classification: absorbent pad / Adhesive, tape: included / Thickness: 5 mm
· Width or OD: 300 mm / Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR5-331T

Teilenummer
SR5-331T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Klebstoff/Klebeband enthalten oder nicht Verfügbar Dicke(mm) 5
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 30 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / SR5-331T, SR5 / 30x300mm, die Teilenummer ist SR5-331T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR5-331T.

Technischer Support