Schaumstoff-Platten / KSNR / 5mm / NR / Klebeschicht

Schaumstoff-Platten / KSNR / 5mm / NR / Klebeschicht
  • Mengenrabatt
General-purpose material with the properties of natural rubber. Generally used for vibration-proofing applications, healthcare materials, sealing materials, skidproofing (safety measures), etc. · Includes adhesive tape for easy installation.
· Classification: absorbent pad
· Material: natural rubber absorbent pad / Adhesive, tape: included / Thickness: 5 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSNR-306T
KSNR-3306T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)
(mm)

4.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

300

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Werkstoff Naturkautschukschaum Klebstoff/Klebeband enthalten oder nicht Verfügbar
Dicke(mm) 5 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Technischer Support