Verbinder für Verbindungsstück, Polycarbonat

Verbinder für Verbindungsstück, Polycarbonat
[Features]
· Long material convenient for connecting polycarbonate hollow board (4 mm thickness, and 6 mm thickness).
· Quantity: Available in single or multiple units.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTP-900H

Teilenummer
KTP-900H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gliedtyp für Kabel/Verdrahtung Verbinder Spezifikationen Für 4mm Form Typ I
Höhe x Breite x Tiefe(mm) 7.5 (5.1) ×45×910 JAN Code 4535395008103 Bestellnummer 354-6462
Masse(g) 101

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder für Verbindungsstück, Polycarbonat, die Teilenummer ist KTP-900H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTP-900H.

Technischer Support