Hersteller-Teilenummer: MS523
Marke: HIKARI
Preis: 9.93 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS523
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) | Oberflächenbearbeitung | Schnitt (unfertig) | Size (Plate Thickness)(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Size (overall length)(mm) | 300 | Size (Width)(mm) | 225 | 1P Qty.(pcs.) | 1 |
Specifications | Without glue |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallbleche / 300x225x0,5 / flach / EN 1.4016 Equiv. / HIKARI, die Teilenummer ist MS523.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS523.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften