• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klavierdrahtstab (gehärtet)

Klavierdrahtstab (gehärtet)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PM400-10

Marke: HIKARI

Preis: 4.55

Lieferzeit: Versand am selben Tag

(i)Hinweis

  • One package includes five pieces of the same size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM400-10

Teilenummer
PM400-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Klavierdraht Heimerker, Rohmaterial arten Drahtmaterial
Gesamtlänge(mm) 400 Außendurchmesser(φ) 1 Anzahl in einem Paket 5 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Klavierdrahtstab (gehärtet) , die Teilenummer ist PM400-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM400-10.

Technischer Support