Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC68-234
Werkstoff | Acryl (PMMA) | Klasse | Wetterbeständig | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsbearbeitung | Ohne Bohrungsbearbeitung | Größe (Plattendicke)(mm) | 2 | Größe (längs)(mm) | 450 |
Größe (seitlich)(mm) | 300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Acryl-Gießfolie (TS-Folie) , die Teilenummer ist AC68-234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC68-234.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften