• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

O-FLEX TUBE CA-Serie

O-FLEX TUBE CA-Serie
[Features]
• Heat resistance with continuous 250°C , 1h 250°C .
• Vibration resistance.
· Compressive strength 200N or higher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-10
CA-41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)

126.61 €

1 5 Arbeitstage 1017

230.58 €

1 23 Arbeitstage 4169.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium + hitzebeständiges Papier Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Hitzebeständigkeit
Farbe Metallfarbe Zulässige Flüssigkeit Luft Länge(m) 10
Betriebstemperatur Anschluss 200 °C

Technischer Support