Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HY70R-005 |
HY90R-010 |
HY95R-005 |
HY120R-010 |
HY125R-005 |
HY150R-010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Volle Länge A (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 70 | 58 | 45 | 8-M3 | 5 | ||
366.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 90 | 68 | 60 | 8-M4 | 6 | ||
377.41 € | 1 | 93 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 95 | 75 | 60 | 8-M4 | 6 | ||
465.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 120 | 80 | 80 | 8-M5 | 8 | ||
476.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 12 | 15 | 125 | 85 | 80 | 8-M5 | 8 | |
573.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 150 | 90 | 95 | 8-M5 | 8 |
Loading...
Montageklasse | Ohne Ausleger | Modell | Sonstige | Mit oder ohne Motor | NA |
---|---|---|---|---|---|
Typ der Ausgangswelle | Massiv | Platzierung der Ausgangswelle | Weitere einzelne Wellen | Grundwerkstoff | Aluminium |
Oberflächenbehandlung Körper | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Werkstoff Spannwellen | EN 1.7220 äquiv. / EN 1.1191 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Wellendurchmesser 1(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Volle Länge A(mm)
Volle Länge B(mm)
Gesamthöhe C(mm)
Befestigungsschraube
Tiefe der Montageschraube(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften