• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-201A

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-201A
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ-201AB
PJ-201AG
PJ-201AM
PJ-201AW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

1.73 €

1 8 Arbeitstage 10[blau] Königsblau

1.91 €

1 6 Arbeitstage 10[Grau] Dunkelgrau

1.75 €

1 8 Arbeitstage 10[Grün] Waldgrün

1.78 €

1 6 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks T-Ausführung
Befestigungsmethode Steckbar Betriebsumgebung Standard Werkstoff AAS-Kunststoff
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Für 3-Wege-Mittelstück: 3 Richtungen Anschluss

Technischer Support