• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-204A

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-204A
  • Mengenrabatt
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ-204AB
PJ-204AG
PJ-204AM
PJ-204AW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

1.42 €

1 8 Arbeitstage 10[blau] Königsblau

1.58 €

1 6 Arbeitstage 10[Grau] Dunkelgrau

1.58 €

1 8 Arbeitstage 10[Grün] Waldgrün

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks T-Ausführung T (1 Durchgangsrichtung)
Befestigungsmethode Steckbar Betriebsumgebung Standard Werkstoff AAS-Kunststoff
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Für 3-Wege-Mittelstück: 2 Durchgangsrichtungen One-Touch/1 Richtung Anschluss

Technischer Support