• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Montagewinkel für Laufrolle für Rohrrahmen JB-001 / JB-001-33

Montagewinkel für Laufrolle für Rohrrahmen JB-001 / JB-001-33
Metallbeschlag für die Befestigung von Metall- und Kunstharzrahmenrollen an Rohren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB-001
JB-001-33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

2.04 €

1 6 Arbeitstage 10Lasche A für Geräterollen *Spezifikationen Metallverbinder

3.56 €

1 8 Arbeitstage 10Lasche für Geräterollen A-70-33 *Von Oberseite des Verbinders verwenden.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Verstärkung/Befestigung Befestigungsmethode Schraubbefestigung
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Abstand(mm) 70

Technischer Support