Uni-Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen UP05

Uni-Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen UP05
The plastic joint can be threaded into pipes without having to use any adhesive solution. Repetitive assembling and disassembling is freely done and optimal for low-load applications.

[Features]
· Unipla joint is a threaded plastic joint which does not use any adhesive solution.
· Assembled/disassembled freely because of combination with Spacio pipes.
· It can be used for various applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UP05BK
UP05W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

3.97 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz

3.97 €

1 6 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Eckstück Eckentyp Ausführung L-1
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff PBT
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5

Technischer Support