Kreuzgriffe / DIN 6335-A, DIN 6335-C, DIN 6335-D, DIN 6335-E / 24620

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24620.0032
24620.0040
24620.0050
24620.0063
24620.0080
24620.0090
24620.0132
24620.0140
24620.0150
24620.0163
24620.0180
24620.0190
24620.0232
24620.0240
24620.0250
24620.0263
24620.0280
24620.0290
24620.0332
24620.0340
24620.0350
24620.0363
24620.0380
24620.0390
24620.0432
24620.0440
24620.0450
24620.0463
24620.0480
24620.0490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d2
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

1.36 €

1 2 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-Blindbohrung322112-----10

1.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-Blindbohrung402614-----14

3.56 €

1 2 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-Durchgangsbohrung503418-----20

2.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-Durchgangsbohrung634220-----25

5.81 €

1 2 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-Durchgangsbohrung805225-----30

10.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-Durchgangsbohrung1006532-----38

2.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch6Blindbohrung322012------

2.99 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch8Blindbohrung402514------

4.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch10Blindbohrung503218------

4.69 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch12Blindbohrung634020------

8.11 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch16Durchgangsbohrung805025------

16.93 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch20Durchgangsbohrung1006332------

2.62 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch6Durchgangsbohrung322012--1512--

2.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch8Durchgangsbohrung402514--1815--

4.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch10Blindbohrung503218--2118--

4.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch12Blindbohrung634020--2522--

8.11 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch16Blindbohrung805025--3228--

16.93 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch20Blindbohrung1006332--4036--

2.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M6-322012-6.4--10-

3.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M8-402514-8.4--12-

4.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M10-5032-M1010.5--16-

4.69 €

1 2 Arbeitstage 10Gewindebohrung (abgesetzt)M12-634020-13--20-

8.11 €

1 2 Arbeitstage 10Gewindebohrung (abgesetzt)M16Durchgangsbohrung805025-17--30-

16.93 €

1 2 Arbeitstage 10Gewindebohrung (abgesetzt)M20Durchgangsbohrung1006332-21--38-

2.62 €

2 2 Arbeitstage 10InnengewindeM6Durchgangsbohrung322012---12--

3.05 €

1 2 Arbeitstage 10InnengewindeM8Durchgangsbohrung402514---15--

4.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM10Blindbohrung503218---18--

4.69 €

1 3 Arbeitstage 10InnengewindeM12Blindbohrung634020---22--

8.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM16Blindbohrung805025---28--

16.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM20Blindbohrung1006332---36--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Flügelform Werkstoff Grundkörper Grauguss GG20, hell Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support