Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24640.0220 |
24640.0225 |
24640.0232 |
24640.0240 |
24640.0250 |
24640.0263 |
24640.0280 |
24640.1225 |
24640.1232 |
24640.1240 |
24640.1250 |
24640.1263 |
24640.1280 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | Buchse | d7 | t3 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 20 | 13 | Messing | 10 | 6.5 | 6 | |||
0.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 25 | 16 | Stahl, verzinkt | 12 | 9.5 | 8 | |||
0.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 32 | 20 | Stahl, verzinkt | 14 | 12 | 10 | |||
1.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | 25 | Stahl, verzinkt | 18 | 14 | 13 | |||
1.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 50 | 32 | Stahl, verzinkt | 22 | 18 | 20 | |||
2.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 63 | 40 | Stahl, verzinkt | 26 | 22 | 25 | |||
4.76 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | 50 | Stahl, verzinkt | 35 | 30 | 30 | |||
2.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | wärmehärtender Kunststoff DIN 7708 PF31 | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
Buchse
d7
t3(mm)
h3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften