Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | poliert | d2 (mm) | d4 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 26 | unpoliert | 14 | - | - | - | - | - | 13 | |||
5.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 34 | unpoliert | 18 | - | - | - | - | - | 17 | |||
6.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 42 | unpoliert | 20 | - | - | - | - | - | 21 | |||
11.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 52 | unpoliert | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||
7.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 8 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
9.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
10.56 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 12 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
18.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 16 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | 25 | 16 | - | 32 | 28 | - | - | |||
7.60 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
9.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
10.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
18.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | 25 | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
7.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | - | 15 | - | - | |||
9.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |||
10.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | - | - | 22 | - | - | |||
18.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | 25 | - | - | - | 28 | - | - | |||
9.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
12.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | 18 | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
14.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
22.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
10.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
12.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | 18 | - | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
14.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
22.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
9.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | - | - | 15 | - | - | |||
12.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |||
14.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | - | - | 22 | - | - | |||
22.39 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | - | - | 28 | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneckige Form | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
poliert
d2(mm)
d4(mm)
d6(mm)
t(mm)
t2(mm)
t4(mm)
h3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften