Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | 25 | |||
0.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 15 | 25 | |||
0.95 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 20 | 25 | |||
1.04 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | 25 | |||
1.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 30 | 25 | |||
0.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 15 | 32 | |||
0.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 20 | 32 | |||
0.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 25 | 32 | |||
0.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | 32 | |||
1.04 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | 32 | |||
1.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 20 | 40 | |||
1.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 25 | 40 | |||
1.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 30 | 40 | |||
1.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | 40 | |||
1.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | 40 | |||
1.70 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 25 | 50 | |||
1.82 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 30 | 50 | |||
1.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 40 | 50 | |||
2.15 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 50 | 50 | |||
2.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 60 | 50 | |||
2.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 30 | 63 | |||
2.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 40 | 63 | |||
2.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 50 | 63 | |||
3.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 60 | 63 | |||
3.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | 63 | |||
4.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 40 | 80 | |||
5.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 50 | 80 | |||
5.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 60 | 80 | |||
5.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | 80 | |||
2.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
2.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
3.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
4.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
3.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
3.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
3.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
4.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
4.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
4.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
4.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
4.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
5.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
5.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
8.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
8.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
9.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |||
9.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Gewinde, Endenbearbeitung | ohne |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | wärmehärtender Kunststoff DIN 7708 PF31 | Schraube | Stahl, verzinkt | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften