Rändelschrauben / DIN 653, 24770 / niedrige Form

Rändelschrauben / DIN 653, 24770 / niedrige Form
Rändelschrauben sind aus einem Stück und mit Gewinde bis zum Kopf gefertigt (DIN-Bezeichnung A).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flat Knurled Thumb Screws • DIN 653, EH 24770.

Product Description

All knurled screws are one-piece manufactured with thread up to the head (DIN-designation A).

Material

• Steel, blackened, quality 5.8
• Stainless steel 1.4305, dull blasted

Notes

Knurling pitch and knurling depth may differ from DIN.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2k  
[mm][g] 
steel
M 36122.52.324770.0072
M 38122.52.424770.0073
M 310122.52.524770.0074
M 316122.52.724770.0077
M 320122.52.924770.0079
M 48163.55.624770.0092
M 410163.55.724770.0093
M 412163.56.124770.0094
M 416163.56.224770.0096
M 420163.56.624770.0098
M 425163.57.124770.0100
M 510204.010.024770.0112
M 512204.011.024770.0113
M 516204.012.024770.0115
M 520204.012.024770.0117
M 525204.012.024770.0119
M 530204.013.024770.0121
M 612245.018.024770.0132
M 616245.020.024770.0134
M 620245.021.024770.0136
M 625245.021.024770.0138
M 630245.022.024770.0140
M 640245.023.024770.0142
M 816306.036.024770.0152
M 820306.037.024770.0154
M 825306.039.024770.0156
M 830306.040.024770.0158
M 835306.042.024770.0160
M 840306.044.024770.0161
M1020368.071.024770.0172
M1025368.072.024770.0174
M1030368.076.024770.0176
M1035368.078.024770.0178
M1040368.080.024770.0180
stainless steel
M 48163.56.024770.0292
M 410163.56.024770.0293
M 412163.56.024770.0294
M 416163.56.524770.0296
M 510204.010.024770.0312
M 512204.011.024770.0313
M 516204.012.024770.0315
M 520204.012.024770.0317
M 612245.019.024770.0332
M 616245.020.024770.0334
M 620245.020.024770.0336
M 625245.022.024770.0338
M 816306.037.024770.0352
M 820306.039.024770.0354
M 825306.040.024770.0356
M 830306.041.024770.0358
M1020368.071.024770.0372
M1025368.073.024770.0374
M1030368.076.024770.0376
M1040368.079.024770.0380
Teilenummer
24770.0072
24770.0073
24770.0074
24770.0077
24770.0079
24770.0092
24770.0093
24770.0094
24770.0096
24770.0098
24770.0100
24770.0112
24770.0113
24770.0115
24770.0117
24770.0119
24770.0121
24770.0132
24770.0134
24770.0136
24770.0138
24770.0140
24770.0142
24770.0152
24770.0154
24770.0156
24770.0158
24770.0160
24770.0161
24770.0172
24770.0174
24770.0176
24770.0178
24770.0180
24770.0292
24770.0293
24770.0294
24770.0296
24770.0312
24770.0313
24770.0315
24770.0317
24770.0332
24770.0334
24770.0336
24770.0338
24770.0352
24770.0354
24770.0356
24770.0358
24770.0372
24770.0374
24770.0376
24770.0380
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
k
(mm)

0.91 €

1 2 Arbeitstage 10M36[Stahl] StahlBrünierung122.5

0.93 €

2 2 Arbeitstage 10M38[Stahl] StahlBrünierung122.5

0.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M310[Stahl] StahlBrünierung122.5

0.92 €

1 2 Arbeitstage 10M316[Stahl] StahlBrünierung122.5

0.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

1.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M48[Stahl] StahlBrünierung163.5

1.08 €

1 2 Arbeitstage 10M410[Stahl] StahlBrünierung163.5

1.14 €

1 2 Arbeitstage 10M412[Stahl] StahlBrünierung163.5

1.21 €

1 3 Arbeitstage 10M416[Stahl] StahlBrünierung163.5

1.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M420[Stahl] StahlBrünierung163.5

1.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M425[Stahl] StahlBrünierung163.5

1.36 €

1 3 Arbeitstage 10M510[Stahl] StahlBrünierung204

1.38 €

1 3 Arbeitstage 10M512[Stahl] StahlBrünierung204

1.52 €

1 2 Arbeitstage 10M516[Stahl] StahlBrünierung204

1.65 €

2 2 Arbeitstage 10M520[Stahl] StahlBrünierung204

1.78 €

1 2 Arbeitstage 10M525[Stahl] StahlBrünierung204

1.91 €

2 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M530[Stahl] StahlBrünierung204

1.80 €

2 2 Arbeitstage 10M612[Stahl] StahlBrünierung245

1.88 €

2 2 Arbeitstage 10M616[Stahl] StahlBrünierung245

1.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M620[Stahl] StahlBrünierung245

2.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M625[Stahl] StahlBrünierung245

2.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M630[Stahl] StahlBrünierung245

3.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

2.64 €

1 3 Arbeitstage 10------

2.92 €

1 2 Arbeitstage 10M820[Stahl] StahlBrünierung306

3.02 €

2 2 Arbeitstage 10M825[Stahl] StahlBrünierung306

3.46 €

1 2 Arbeitstage 10M830[Stahl] StahlBrünierung306

4.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M835[Stahl] StahlBrünierung306

4.62 €

2 2 Arbeitstage 10M840[Stahl] StahlBrünierung306

4.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1020[Stahl] StahlBrünierung368

4.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1025[Stahl] StahlBrünierung368

5.55 €

2 2 Arbeitstage 10M1030[Stahl] StahlBrünierung368

5.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

6.72 €

1 2 Arbeitstage 10M1040[Stahl] StahlBrünierung368

2.47 €

2 2 Arbeitstage 10M48[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt163.5

2.62 €

10 2 Arbeitstage 10M410[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt163.5

2.75 €

2 2 Arbeitstage 10M412[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt163.5

2.98 €

1 2 Arbeitstage 10M416[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt163.5

2.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M510[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt204

3.11 €

2 2 Arbeitstage 10M512[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt204

3.54 €

2 2 Arbeitstage 10M516[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt204

3.85 €

1 2 Arbeitstage 10M520[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt204

3.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M612[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt245

4.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M616[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt245

4.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M620[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt245

5.43 €

1 2 Arbeitstage 10M625[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt245

5.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

6.62 €

1 2 Arbeitstage 10M820[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt306

7.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M825[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt306

8.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M830[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt306

9.57 €

1 2 Arbeitstage 10M1020[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt368

11.25 €

1 2 Arbeitstage 10M1025[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt368

11.94 €

1 2 Arbeitstage 10M1030[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt368

16.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1040[Rostfreier Stahl] Rostfreier StahlSandgestrahlt368

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde Runde Form, Ausführung Zylindrische Form
Gewinde, Endenbearbeitung ohne Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support