Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24460.0016 |
24460.0020 |
24460.0025 |
24460.0032 |
24460.0036 |
24460.0116 |
24460.0120 |
24460.0125 |
24460.0132 |
24460.0136 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 16 | - | 10 | 14 | - | ~ 49 | 11 | 5.5 | 5 | |||
10.31 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 20 | - | 13 | 18 | - | ~ 61 | 13 | 6 | 6 | |||
13.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 16 | 21 | - | ~ 75 | 14 | 8 | 6.5 | |||
20.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 13 | 13 | 32 | - | 20 | 26 | - | ~ 95 | 21 | 10.5 | 8 | |||
27.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 16 | 36 | - | 22 | 29 | - | ~ 106 | 26 | 11 | 9 | |||
9.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M 6 | - | 16 | M6 | 10 | 14 | 3 | ~ 49 | 11 | 5.5 | 5 | |||
10.20 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M 8 | - | 20 | M8 | 13 | 18 | 4 | ~ 61 | 13 | 6 | 6 | |||
13.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M 10 | - | 25 | M10 | 16 | 21 | 5 | ~ 75 | 14 | 8 | 6.5 | |||
20.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M 12 | - | 32 | M12 | 20 | 26 | 6 | ~ 95 | 21 | 10.5 | 8 | |||
26.63 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M 16 | - | 36 | M16 | 22 | 29 | 8 | ~ 106 | 26 | 11 | 9 |
Loading...
Mit Handrad | Dazugehörige Komponenten | Griff, Material | Stahl | Griff, Ausführung | Drehbar |
---|---|---|---|---|---|
Griffmaterial | Stahl | Griffoberfläche | Verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
WS(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften