• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stabilspannbacken

Stabilspannbacken
Durch eine große Spannbacke eignet sich der Spanner zum seitlichen Spannen von hohen Werkstücken.
Die Spannkraft wirkt nach vorn und unten. Die Spannplatte ist umdrehbar auf die geschliffene oder geriffelte Seite.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23240.0012
23240.0020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
a
(mm)
c
(mm)

331.07 €

1 4 Arbeitstage 10177.5112.5196585379981.2128

461.43 €

1 4 Arbeitstage 10226.5136.5267510045118304.52011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Temperguss Ausführung seitlich Befestigungsteil, Form Straight base
h4(mm) 40 e(mm) 12 Grundkörper Gusseisen
Spannbacken Stahl Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support