Doppel-Keilspanner

Doppel-Keilspanner
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23251.0006
23251.0008
23251.0012
23251.0016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS
(mm)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

28.77 €

1 3 Arbeitstage 10M623.820.316.1199.5514.36.7

34.27 €

1 3 Arbeitstage 10M831.726.920.825.912.7614.58.9

150.22 €

1 3 Arbeitstage 10M1247.639.930.838.6191038.415.6

228.06 €

1 3 Arbeitstage 10M1663.55341.251.525.41474.626.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Alloy Ausführung seitlich Befestigungsteil, Form Straight base
Grundkörper Aluminium Schraube Stahl Keil Stahl, einsatzgehärtet
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support