Kugeldruckstücke mit Bund / 22080 / POM, Edelstahl / glatte Ausführung

Kugeldruckstücke mit Bund / 22080 / POM, Edelstahl / glatte Ausführung
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Die federnden Druckstücke gleichen durch die Selbstklemmung Toleranzen von bis zu 0,2 mm der Aufnahmebohrung aus. Dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spring Plungers • smooth, with collar and ball, self-clamping, EH 22080.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.
Due to expanding fit of the body, the spring plungers can accommodate variation of up to 0.2 mm in the locating bore. A less precise locating hole means lower machining costs.

Material

Body
• Thermoplastic POM, black
Ball
• Stainless steel, hardened
• Thermoplastic POM, white
Spring
• Stainless steel

Assembly

Thanks to the flexible design of the body, a direct manual mounting and a secure overhead installation is possible.

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -

Further products

• Spring Plungers, smooth, with collar and ball
• Spring Plungers, smooth, with collar and ball, self-clamping – INCH

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeSpring load1)Operating temperature rangeLocation holeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2sF1F2min.max.D1  
+0.1  ±0.2~ ~~  +0.2  
[mm][mm][N][°C][mm][g] 
Thermoplastic body, stainless steel ball
43.04.65.01.00.83.06.5-305040.222080.0704
54.05.66.01.01.06.09.4-305050.422080.0705
65.06.57.01.01.66.212.6-305060.722080.0706
86.58.59.01.01.910.020.4-305081.522080.0708
108.011.013.51.52.411.922.3-3050103.122080.0710
Body and ball from thermoplastic
43.04.65.01.00.83.06.5-305040.122080.0804
54.05.66.01.01.06.09.4-305050.122080.0805
65.06.57.01.01.66.212.6-305060.222080.0806
86.58.59.01.01.910.020.4-305080.522080.0808
108.011.013.51.52.411.922.3-3050101.422080.0810
1) statistical average value

Application Example

Teilenummer
22080.0704
22080.0705
22080.0706
22080.0708
22080.0710
22080.0804
22080.0805
22080.0806
22080.0808
22080.0810
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Aufnahmebohrung
(mm)
Kugel

0.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl0,80Nicht im LieferumfangGehärtet434,645~ 1~ 3~ 6,54Edelstahl

0.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl1,00Nicht im LieferumfangGehärtet545,656~ 1~ 6~ 9,45Edelstahl

0.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl1,60Nicht im LieferumfangGehärtet656,567~ 1~ 6,2~ 12,66Edelstahl

0.84 €

1 2 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl1,90Nicht im LieferumfangGehärtet86,58,589~ 1~ 10~ 20,48Edelstahl

1.38 €

1 2 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl2,40Nicht im LieferumfangGehärtet108111013,5~ 1,5~ 11,9~ 22,310Edelstahl

0.81 €

1 2 Arbeitstage 10Kunststoff0,80--434,645~ 1~ 3~ 6,54Thermoplastisches POM

0.86 €

1 2 Arbeitstage 10Kunststoff1,00--545,656~ 1~ 6~ 9,45Thermoplastisches POM

0.88 €

1 2 Arbeitstage 10Kunststoff1,60--656,567~ 1~ 6,2~ 12,66Thermoplastisches POM

0.98 €

1 2 Arbeitstage 10Kunststoff1,90--86,58,589~ 1~ 10~ 20,48Thermoplastisches POM

1.54 €

1 2 Arbeitstage 10Kunststoff2,40--108111013,5~ 1,5~ 11,9~ 22,310Thermoplastisches POM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Kunststoff Befestigungsmethode Presspassung Temperatur min.(°C) -30
Temperatur max.(°C) 50 Feder Edelstahl Ausführung Ball
Montage einpressen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support