Spanneisen, abgesetzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23160.0107
23160.0109
23160.0111
23160.0113
23160.0117
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
e3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
Für Schrauben

40.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1086.615851115.5361611255M6

45.49 €

1 3 Arbeitstage 10109201081519.5462014370M8

52.83 €

1 4 Arbeitstage 1013112512101926.5582518490M10

55.84 €

1 4 Arbeitstage 1016133015122432.57532235115M12

64.38 €

1 4 Arbeitstage 1020174020142938.59940286145M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support